90449

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
EN
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Size
GR
catalog sheet
PDF
colour
HANDGRIFF
Force F1
F1 [kN]
Force F1
F2 [kN]
Clamping screw
AS [mm]
Weight
GEW [g]
Angle range
WB [°]
W1 [°]
W2 [°]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Diameter
D [mm]
E [mm]
F [mm]
H [mm]
H1 [mm]
HWMIN [mm]
HWMAX [mm]
I [mm]
1
2
3
4
90431
3
PDF
red
1.4
2.5
M 8x45
340
0
105
60
6
81
20.0
7.5
43
20
34
186
0.0
12.0
18
90449
4
PDF
red
2.0
3.0
M 8x65
585
0
105
60
8
101
32.0
8.6
61
17
42
221
-8.0
21.0
20
90456
5
PDF
red
3.0
5.0
M12x80
1480
0
115
60
10
141
45.0
8.5
88
30
55
281
-6.0
26.0
25
90464
6
PDF
red
3.5
5.5
M12x110
2200
0
140
60
10
165
50.5
13.0
90
20
81
331
-5.0
51.0
30
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
Numero d'ordine90449
ShorttextVertical acting toggle clamp with solid arm and horizontal base
Ultime modifiche04.12.2025 08:57:28
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_PINCHING Pizzicamento

Per categorie

Clamping_Technology Tecniche di Fissaggio

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number90449
GTIN-Code4020772090449
Customs Tariff Number84662020
Certificazione REACHyes
Direttiva RoHSyes
Maintenance Intervalssee print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
CNSPHYPROP Physical Properties